arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NS 82 유사 그림

NS 82

단일 T너트

ID 140116

NS 82, 단일 T너트

제품 특징:
  • 홈의 폭: 11 mm
  • 최대 조임 토크 (tightening torque): 30 Nm
  • 전달 유닛: 1 피스
도구:
  • 이 T너트가 귀하의 선반 척에 잘 적용이 되나요? 선반 척에 맞는 T너트를 찾으려면 '도구'를 클릭하고 척 죠 퀵 파인더 기능을 사용하세요.
Product group Single T-nut
Slot width N [mm] 11.0
Width B [mm] 16.0
Height H [mm] 19.0
Height H1 [mm] 7.0
Length L [mm] 15.5
Cyl.-screw M8 x 20
Max. adm. tightening torque [Nm] 30.0
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)