arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PT 18-2 유사 그림

PT 18-2

펜듈럼 죠 지지 죠

ID 160003

PT 18-2, 펜듈럼 죠 지지 죠

제품 특징:
  • 톱니: 1.5 mm x 60°
  • 홈의 폭: 18 mm
  • 전달 유닛: 1 피스
도구:
  • 귀하의 요구 사항을 충족하는 더 많은 척 죠를 찾아보세요! "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
제품 그룹 펜듈럼 죠 지지 죠
톱니 1.5 mm x 60°
슬롯 너비 N [mm] 18.0
B 너비 [mm] 50.0
길이 L [mm] 75.0
나사산 공작물 스톱 G M6
구멍 공간 a [mm] 16.0
구멍 공간 b [mm] 34.0
나사 M14
재료 강철 16MnCr5, 강화
m/piece [kg] 1.19