PT 21-2
Griffe base a pendolo
ID 191103
PT 21-2, Griffe base a pendolo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 21 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Scopri altri morsetti adatti alle tue esigenze! Fai clic su "Strumenti" e utilizzare il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Technické údaje
| Gruppo prodotti | Griffe base a pendolo |
|---|---|
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 21.0 |
| Larghezza B [mm] | 50.0 |
| Lunghezza L [mm] | 75.0 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 16.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 34.0 |
| Vite | M16 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/pezzo [kg] | 1.07 |