arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PT 25-1 Podobné zobrazení

PT 25-1

Griffe base a pendolo

ID 191104

PT 25-1, Griffe base a pendolo

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 3/32" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Scopri altri morsetti adatti alle tue esigenze! Fai clic su "Strumenti" e utilizzare il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Griffe base a pendolo
Dentatura 3/32" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 25.5
Larghezza B [mm] 65.0
Lunghezza L [mm] 138.0
Filetto per battuta pezzo filettato G M8
Spaziatura dei fori a [mm] 71.0
Spaziatura dei fori b [mm] 45.0
Vite M20
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/pezzo [kg] 3.34