PT-S 630-2
Griffe base a pendolo
ID 191530
PT-S 630-2, Griffe base a pendolo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Scopri altri morsetti adatti alle tue esigenze! Fai clic su "Strumenti" e utilizzare il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Technické údaje
| Gruppo prodotti | Griffe base a pendolo |
|---|---|
| Dentatura | Dentatura diritta |
| Larghezza B [mm] | 45.0 |
| Lunghezza L [mm] | 226.0 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M8 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/pezzo [kg] | 5.7 |