GBKL 200
ベースジョー
ID 159120
GBKL 200, ベースジョー
特長:
特長:
- セレーション: ストレートセレーション
- 型式: タングと溝
- 溝幅: 20 mm
- パス幅: 10 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 納品内容: 円筒型ネジ含む
- チャックジョークイックファインダーの「ツール」をクリックするだけで、お使いの旋盤用チャックに対応するさまざまなベースジョーをご覧いただけます。適合するトップジョーも見つかります!
Technické údaje
| 제품 그룹 | 베이스 죠 |
|---|---|
| 설치 | 텅앤그루브 |
| 톱니 | 직선형 톱니 |
| 슬롯 너비 N [mm] | 20.0 |
| 탭 너비 S [mm] | 10.0 |
| B 너비 [mm] | 22.0 |
| 높이 H [mm] | 32.0 |
| 높이 H1 [mm] | 29.5 |
| 길이 L [mm] | 105.0 |
| 구멍 공간 b [mm] | 40.0 |
| 나사 | M8 |
| m/set [kg] | 1.2 |