arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SPA mikro 10

SPA mikro 10

Upínacie čapy

ID 436610

Štandardné upínacie kolíky

Vlastnosti produktu:
  • Štandardné upínacie kolíky
  • Centrovací čap
  • Nehrdzavejúca oceľ
Technické údaje:
  • Prídržná sila M3: 3 kN
  • Prídržná sila M4: 5 kN
  • Hmotnosť: 0.004 kg
Prídržná sila M3 [kN] 3.0
Prídržná sila M4 [kN] 5.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Variant Centrovací čap
Hmotnosť [kg] 0.004

Rozsah dodávky
Upínacie čapy