NSE-A3 138
Automatizační moduly
ID 1364306
Standardní upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Kuželové utěsnění
- Integrovaná funkce čištění
- Monitorování poloh upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku
- Rozměry: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Přítlačná síla: 8 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 28 kN
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Odemykací tlak: 6 bar
- Vlastní hmotnost: 4.1 kg
Technické údaje
| Průměr [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Přítlačná síla [kN] | 8.0 |
| Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 28.0 |
| Odemykací tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.1 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů