NSE-T3 138-V4-K
Upínací moduly
ID 1327420
Standardní upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Kuželové utěsnění
- Čtyřcestná protizkrutová ochrana 90°
- Rozměry: Ø138 x Ø110 x 59 mm
- Axiální přítlak: 7 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 24 kN
- Aktivační tlak: 6 bar
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Hmotnost: 3.5 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 138 |
---|---|
Axiální přítlak [kN] | 7 |
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 24 |
Odemykací tlak [bar] | 6 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Hmotnost [kg] | 3.5 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, válcové čepy, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů