arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PAL S 399 x 399

PAL S 399 x 399

Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción

ID 470049

Paleta de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Lado superior para el acabado por parte del cliente
  • Pines de sujeción de cuatro direcciones inferiores SPx 40
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 399 x 399 x 20 mm
  • Material: Acero
  • Paralelismo superficial: 0.02 mm
  • Peso: 28 kg
Longitud [mm] 399.0
Ancho [mm] 399.0
altura H [mm] 20.0
Material Acero
Paralelismo superficial [mm] 0.02
Peso [kg] 28.0

Material suministrado
Paletas de sujeción, pines de sujeción, mangos de aluminio