arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PAN-S 600

PAN-S 600

Upínací palety bez upínacích zařízení

ID 471561

Standardní upínací paleta

Vlastnosti produktu:
  • Horní strana připravená T-drážkami 14H8
  • Spodní šesticestné upínací čepy SPx 40
Technické údaje:
  • Rozměry: 399 x 599 x 45 mm
  • Materiál: Ocel
  • Rovnoběžnost roviny: 0.05 mm
  • Vlastní hmotnost: 70 kg
Délka [mm] 599.0
Šířka [mm] 399.0
Materiál Ocel
Rovnoběžnost roviny [mm] 0.05
Vlastní hmotnost [kg] 70.0

Rozsah dodávky
Upínací paleta, šrouby s okem, indexovací čepy