SPA-S 40
Perni di serraggio
ID 1310630
Perni di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Perni a coda di rondine
- Perni di centraggio
- Acciaio brunito
- Max. Schnittstellentiefe: 3.5 mm
- Forza di ancoraggio: 15 kN
- Peso: 0.4 kg
Technické údaje
| Forza di ancoraggio [kN] | 15.0 |
|---|---|
| Materiale | Acciaio brunito |
| Variante | Perni di centraggio |
| Peso [kg] | 0.4 |
La fornitura comprende
Perni di serraggio