arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SPB-S 40

SPB-S 40

Upínací čepy

ID 1323856

Upínací čepy standardní

Vlastnosti produktu:
  • Rybinové čepy
  • Polohovací čep
  • Leštěná ocel
Technické údaje:
  • Max. Schnittstellentiefe: 3.5 mm
  • Přídržná síla: 15 kN
  • Vlastní hmotnost: 0.4 kg
Forza di ancoraggio [kN] 15.0
Materiale Acciaio brunito
Variante Perno di posizionamento
Peso [kg] 0.4

La fornitura comprende
Perni di serraggio