arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SPM plus 138

SPM plus 138

夹持盘

ID 471158

Klemmembraan standaard

  • Vervangen door: 1435753
Productkenmerken
  • Bovenkant van klantzijdige afwerking
  • Onderkant enkelvoudige klempen SPC 40 met indexeerstift IXB V1
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø149 x 55 mm
  • Klemdiameter: 36 - 125 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.01 mm
  • Klemdiepte: 3 - 20 mm
  • Opspanslag: 0.5 mm
  • Max. opspankracht: 50 kN
  • Materiaal: Aluminium
  • Gewicht: 1.5 kg
Diameter [mm] 149.0
Max. opspankracht [kN] 50.0
Min. werkstukdiameter [mm] 36.0
Max. werkstukdiameter [mm] 125.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.01
Opspanslag [mm] 0.5
Materiaal Aluminium
Gewicht [kg] 1.5

Levering
Bevestigingsmembraan, verstelring, klempinnen, indexeerstiften, bedieningshandleiding