PAL ROTA-S plus 2.0 160-2
クランピングデバイス付きクランピングパレット
ID 471537
クランピングデバイス高さエクステンション 標準
特長:
特長:
- 1 方向 ROTA-S plus 2.0 160 旋盤用手動チャックの上部
- ボトム 2 方向クランピング ピン SPx 40
- 寸法: 340 x 126 x 140 mm
- 片側ストローク: 6.5 mm
- 歯ピッチ: 4.8 mm
- 最大トルク: 80 Nm
- 最大把持力: 65 kN
- 重量: 27.6 kg
Technické údaje
| 长度 [mm] | 340.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 194.4 |
| 最大夹持力* [kN] | 65.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 80.0 |
| 单指行程 [mm] | 6.5 |
| 重量 [kg] | 27.6 |
标配范围
夹持支架、带有十字槽的基爪、套筒扳手、定位销、分度销、吊环螺栓、操作手册;无顶爪