NSL3 turn 450-3-Z
夹持系统
ID 1323583
标准夹持工位
产品特性:
产品特性:
- 三路 NSE3 138
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 用于铣/车中心的车削应用
- 增压功能
- 带短锥管 A4 的夹持工位
- 尺寸: Ø450 x 75 mm
- 下拉力: 24 kN
- 下拉力,带增压: 84 kN
- 解锁压力: 6 bar
- 回转精度: < 0.01 mm
- 最大旋转速度: 2000 1/min
- 重量: 53.1 kg
Technical details
| 直径 [mm] | 450.0 |
|---|---|
| 下拉力 [kN] | 24.0 |
| 下拉力,带增压 [kN] | 84.0 |
| 解锁压力 [bar] | 6.0 |
| 回转精度 [mm] | < 0.01 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 2000.0 |
| 重量 [kg] | 53.1 |
标配范围
夹持系统、固定螺钉、对中销、调整销、T-螺母、锁定接头、吊环螺栓、操作手册;无定位销