arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSL3 turn 570-5-Z

NSL3 turn 570-5-Z

夹持系统

ID 1323585

标准夹持工位

产品特性:
  • 五路 NSE3 138
  • 弹簧加载系统 - 气动开启
  • 用于铣/车中心的车削应用
  • 增压功能
  • 带短锥管 A4 的夹持工位
技术参数:
  • 尺寸: Ø570 x 79 mm
  • 下拉力: 40 kN
  • 下拉力,带增压: 140 kN
  • 解锁压力: 6 bar
  • 回转精度: < 0.01 mm
  • 最大旋转速度: 1400 1/min
  • 重量: 93.7 kg
直径 [mm] 570.0
下拉力 [kN] 40.0
下拉力,带增压 [kN] 140.0
解锁压力 [bar] 6.0
回转精度 [mm] < 0.01
最大旋转速度 [1/min] 1400.0
重量 [kg] 93.7

标配范围
夹持系统、固定螺钉、对中销、调整销、T-螺母、锁定接头、吊环螺栓、操作手册;无定位销