NSL mini 100-4
Upínací stanice
ID 435240
Standardní upínací stanice
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 4cestný NSE mini 90
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Rozměry: 199 x 199,8 x 30 mm
- Přítlačná síla: 2 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 6 kN
- Odemykací tlak: 6 bar
- Vlastní hmotnost: 7 kg
Technické údaje
| 길이 [mm] | 199.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 199.8 |
| 풀다운 포스 [kN] | 2.0 |
| 터보 포함 풀다운 포스 [kN] | 6.0 |
| 잠금 해제 압력 [bar] | 6.0 |
| 중량 [kg] | 7.0 |
제공 범위
클램핑 스테이션, 작동 매뉴얼(클램핑 핀 제외), 원통형 클램프 제외