SAT-DW-BR 500-710
Torres de ângulo duplo
ID 431104
Torres sem morsas de fixação
Características do produto:
Características do produto:
- Suporte duplo com superfícies de fixação fresadas com precisão e grade de furos contínuos de 50 mm.
- Grade de furos com rotulagem alfanumérica
- Nova versão da grade de furos com buchas temperadas e insertos roscados Ø12F7/M12
- Placa de base: 500 x 500 mm
- Dimensões da torre: 380 x 160 x 710 mm
- Material: Ferro fundido EN-GJL-250
- Peso: 215 kg
Technické údaje
| Tamanho do palete | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Peso [kg] | 215.0 |
Escopo de fornecimento
Torre de fixação, tampa, parafusos de transporte; sem tampa da grade do furo