SAT-AE-BRS8 500-710
Achthoekige spantorens
ID 431166
Tours de serrage sans étaux de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tour de bridage octogonale avec surfaces de serrage fraisées avec précision et trame d'alésage pour dispositifs de serrage SCHUNK
- Trame d'alésage nouvelle version avec douilles d'ajustage trempées et douilles filetées Ø12F7/M12
- Plaque de base: 500 x 500 mm
- Dimensions tour: Octogone régulier 250 x 250 x 710 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 175 kg
Détails techniques
| Taille de palette | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Poids [kg] | 175.0 |
Etendue de la livraison
Cube de serrage avec capot de recouvrement, vis de transport, notice d'utilisation