arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SKQ 80/125-1 Podobné zobrazení

SKQ 80/125-1

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

ID 1363520

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

Vlastnosti produktu:
  • Úhlová konzola
  • Pro zvednutí upínacího zařízení ze stolu stroje a zvýšení přístupnosti.
  • Vhodné pro: KSC3 80-130, 80-190, 125-160
Technické údaje:
  • Šířka: 156 mm
  • Výška: 70 mm
  • Vlastní hmotnost: 6 kg
Délka [mm] 250.0
Šířka [mm] 156.0
Výška [mm] 70.0
Vlastní hmotnost [kg] 6.0

Rozsah dodávky
Úhlová konzola