GTN M16-T22
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 1515876
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- T- ナット
- T- スロットに適しています。: 22 mm
- ネジ : M16
- 重量: 0.1 kg
Technické údaje
| Thread | M16 |
|---|---|
| Suitable for T-slot [mm] | 22.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
T-nuts