arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGV 40-64-34.9

SGV 40-64-34.9

Adjustable jaws

ID 490731

System jaws, standard

Product features:
  • Adjustable grip jaw
  • Interface 1: W-40
  • Interface 2: W-SEI
  • Suitable for: KSM2 90
Technical data:
  • Dimensions: 40 x 64 x 34,9 mm
  • grip step: 3 mm
  • Weight: 1.05 kg
幅 [mm] 40.0
奥行 [mm] 64.0
高さ [mm] 34.9
供給単位 個数
重量 [kg] 1.05

納品内容
システムジョー; クランピングインサートなし