arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GWU-S 100-35 類似のイラスト

GWU-S 100-35

ワークサポートセット

ID 1394226

ワークサポートセット

特長:
  • ワークサポートセット – 幅 100 mm
  • 5組のワークアンダーレイで構成される
  • 高さ = 12、20、25、30、32mm。
  • マグネットマウント
  • システムジョー H = 35mm に適しています。
テクニカルデータ:
  • 高さ精度: 0.01 mm
  • 奥行: 2.5 mm
  • 幅: 100 mm
  • 重量: 0.4 kg
幅 [mm] 100.0
高さ [mm] 12.0
重量 [kg] 0.4

納品内容
ワークサポートセット