arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GWU-S 160-50 Podobné zobrazení

GWU-S 160-50

Sada podpěr obrobku

ID 1394231

Sada podpěr obrobku

Vlastnosti produktu:
  • Sada podpěr obrobku - šířka 160 mm
  • Skládající se z pěti párů podložek obrobků
  • Výška = 15, 30, 40, 45 a 47 mm.
  • Vhodné pro systémové čelisti H = 50 mm.
Technické údaje:
  • Přesnost výšky: 0.01 mm
  • Hloubka: 2.5 mm
  • Šířka: 160 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.25 kg
Šířka [mm] 160.0
Výška [mm] 15.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.25

Rozsah dodávky
Sada podpěr obrobku