GWU-S grip 125-27
Sada podpěr obrobku
ID 1494332
Sada podpěr obrobku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Sada podpěr obrobku - šířka 125 mm
- Skládající se z pěti párů podložek obrobků
- Výšky = 8, 12, 15, 20, a 22 mm.
- Magnetická montáž
- Vhodné pro systémové čelisti H = 27 mm se stupněm gripu 3 mm.
- Přesnost výšky: 0.01 mm
- Hloubka: 2.5 mm
- Šířka: 125 mm
- Vlastní hmotnost: 1.2 kg
Technické údaje
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 8.0 |
| Gewicht [kg] | 1.2 |
Etendue de la livraison
Jeu de cales