GWU-S grip 125-40
Sada podpěr obrobku
ID 1394229
Werkstückunterlagen Set
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Werkstückunterlagen Set – Breite 125 mm
- Bestehend aus fünf Paar Werkstückunterlagen
- Höhen = 9, 22, 27, 32 und 34 mm.
- Magnetische Befestigung
- Passend zu Systembacken H = 40 mm mit Grip-Stufe 3 mm.
- Höhengenauigkeit: 0.01 mm
- Tiefe: 2.5 mm
- Breite: 125 mm
- Gewicht: 0.75 kg
Technické údaje
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 9.0 |
| Gewicht [kg] | 0.75 |
Rozsah dodávky
Sada podpěr obrobku