arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GWU-S grip 80-28 Podobné zobrazení

GWU-S grip 80-28

Sada podpěr obrobku

ID 1394225

Sada podpěr obrobku

Vlastnosti produktu:
  • Sada podpěr obrobku - šířka 80 mm
  • Skládající se z pěti párů podložek obrobků
  • Výška = 5, 10, 15, 20 a 22 mm.
  • Magnetická montáž
  • Vhodné pro systémové čelisti H = 28 mm s úrovní uchopení 3 mm.
Technické údaje:
  • Přesnost výšky: 0.1 mm
  • Hloubka: 2.5 mm
  • Šířka: 80 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.38 kg
Breite [mm] 80.0
Höhe [mm] 5.0
Gewicht [kg] 0.38

Lieferumfang
Werkstückunterlagen Set