GPSC-3 Ø12f7-M12
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 432266
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tornillos de ajuste
- Para una orientación de la posición y un montaje de los tornillos de banco de sujeción manuales con precisión en la mesa de la máquina.
- Indicado para: KSC-5X 125
- Ø de ajuste: 12f7
- Rosca : M12
- Longitud: 65 mm
- Peso: 0.1 kg
Información técnica
| 安装直径 Ø | 12f7 |
|---|---|
| 螺纹 | M12 |
| 重量 [kg] | 0.1 |