Colonnnes de bridage VERO-S
Colonnnes de bridage VERO-S
Cubes de serrage combinés avec VERO-S pour une flexibilité accrue et des coûts d'équipement réduits.
Description
Vantagens – Seus benefícios
- Interface VERO-S
Troca rápida de dispositivos de fixação com precisão de repetição extremamente alta - Design de corpo oco estável
Alta rigidez e excelente amortecimento de vibrações - Retangularidade à placa de base de 0,01 mm a 200 mm
Alta precisão de base, sem necessidade de retificação de superfície adicional de torre de fixação - Tamanhos de paletes padronizados
Adequado para todas as placas de usinagem comuns de 400 x 400 mm e 500 x 500 mm - Duas interfaces integradas como padrão para posicionamento na mesa da máquina
Adaptação rápida e fácil às máquinas-ferramentas de acordo com DIN 55 201 e JIS 6337-1980
Opções e informações especiais
- Alta flexibilidade devido ao VERO-S
As torres VERO-S da SCHUNK foram pré-preparadas com os módulos de paletes de troca rápida VERO-S NSE-T3 138-V1. Essas torres podem ser equipadas com dispositivos de fixação do enorme sistema modular da SCHUNK em um tempo muito curto. Isso tem o efeito positivo de reduzir drasticamente os tempos de preparação e aumentar os tempos de operação da máquina. - As torres VERO-S estão disponíveis como torres ângulo duplo, triangular e octogonal, cada uma com tamanho de palete de 400 x 400 mm ou 500 x 500 mm. Com uma conexão central por fileira de módulos, os módulos podem ser desbloqueados de forma rápida e fácil.