CNC SDC HSK-A 100 Ø1-16x104
Krátká vrtací sklíčidla CNC
ID 23002709
CNC SDC HSK-A 100 Ø1-16x104, Upínače nástrojů
- Krátká vrtací sklíčidla CNC
- Řada: Krátká vrtací sklíčidla CNC
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
- Projekční délka: 104 mm
- Stupeň vyvážení: G6,3 při 18.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| 技术 | CNC 短钻夹头 |
|---|---|
| 系列 | CNC 短钻夹头 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 100 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 最小夹持直径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大夹持直径 D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 104 mm / 4.1" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 104.0 |
| L4 [mm] | 75.0 |
| 重量 [kg] | 2.84 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
用于夹持带圆柱柄的刀具
平衡等级
转速为 18,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
适用于带内部冷却液供应的刀具
标配范围
包含六角套筒扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计