CNC SDC HSK-A 63 Ø1-16x98
Mandrini corti da trapano CNC
ID 204469
CNC SDC HSK-A 63 Ø1-16x98, Portautensili
- Mandrini corti da trapano CNC
- Serie: Mandrini corti da trapano CNC
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Lunghezza di proiezione: 98 mm
- Grado di bilanciatura: G6,3 a 18.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Técnica | chucks de perforación cortos CNC |
|---|---|
| Serie | chucks de perforación cortos CNC |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 98 mm / 3.9" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 98.0 |
| L4 [mm] | 72.0 |
| Peso [kg] | 1.46 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Para la sujeción de herramientas con vástagos cilíndricos
Calidad de equilibrado
G6.3 a 18.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Apto para herramientas con refrigeración interna
Material suministrado
Incluida la llave de hexágono interior
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta