arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MTTA HSK-A 100 MK1x110 Illustration similar

MTTA HSK-A 100 MK1x110

Morse taper mountings with tangs

ID 23001919

MTTA HSK-A 100 MK1x110, Toolholders
  • Morse taper mountings with tangs
  • Series: Morse taper mountings with tangs
  • Toolholder interface: HSK-A 100
  • Morse taper: MK 1
  • Projecting length: 110 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
  • Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
기술 탱이 있는 Morse 테이퍼 설치부
시리즈 탱이 있는 Morse 테이퍼 설치부
툴홀더 인터페이스 HSK-A 100
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
MK 크기 MK 1
D2 [mm] 25.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 110 mm / 4.3"
L4 [mm] 81.0
중량 [kg] 2.4
냉각수 방수
표준 길이

버전
DIN 228B에 따라 탱을 이용한 모스 테이퍼 툴 설치에 적합

흔들림 정확도
테이퍼에서 내부 테이퍼까지 측정 시 0.008mm 이하

밸런싱 등급
G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능