AMC CON HSK-A 63 M12x25 L1=51
Thread Shank Adaptors, Conical
ID 23005027
AMC CON HSK-A 63 M12x25 L1=51, Toolholders
- Thread Shank Adaptors, Conical
- Series: Thread Shank Adaptors, Conical
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Thread in clamping diameter: M12
- Projecting length: 51 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technické údaje
| 技术 | 圆锥形螺纹柄适配器 |
|---|---|
| 系列 | 圆锥形螺纹柄适配器 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 紧固螺钉螺纹 G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| D3 [mm] | 24.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 25.0 |
| 重量 [kg] | 0.7 |
| 防冷却剂 | 是 |
型号
用于夹持旋入式铣刀
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计