arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AMC CYL HSK-A 63 M10x25 L1=51 Similar a la imagen

AMC CYL HSK-A 63 M10x25 L1=51

Adaptéry závitové stopky, válcové

ID 1313744

AMC CYL HSK-A 63 M10x25 L1=51, Upínače nástrojů
  • Adaptéry závitové stopky, válcové
  • Řada: Adaptéry závitové stopky, válcové
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
  • Závit v upínacím průměru: M10
  • Projekční délka: 51 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technologie Adaptéry závitové stopky, válcové
Řada Adaptéry závitové stopky, válcové
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Závitový upevňovací šroub G M10
D2 [mm] 18.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 25.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.7
Odolná chladivu ano

Provedení
Pro upínání našroubovaných fréz

Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání