AMC CYL HSK-A 63 M10x50 L1=76
Válcové adaptéry závitové stopky
ID 1313746
AMC CYL HSK-A 63 M10x50 L1=76, Upínače nástrojů
- Válcové adaptéry závitové stopky
- Řada: Válcové adaptéry závitové stopky
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Závit v upínacím průměru: M10
- Projekční délka: 76 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologie | Válcové adaptéry závitové stopky |
|---|---|
| Řada | Válcové adaptéry závitové stopky |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Závitový upevňovací šroub G | M10 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.74 |
| Odolná chladivu | ano |
Version
For clamping screw-in milling cutters
Run-out accuracy
≤ 0.005 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request