AMC CYL HSK-A 63 M12x50 L1=76
Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
N.º de identificação 1313761
AMC CYL HSK-A 63 M12x50 L1=76, Porta-ferramentas
- Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
- Série: Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
- Rosca no diâmetro de fixação: M12
- Comprimento de projeção: 76 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Technologie | Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch |
|---|---|
| Baureihe | Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Gewinde Anzugsschraube G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 0.77 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich