AMC CYL HSK-A 63 M16x25 L1=51
Válcové adaptéry závitové stopky
ID 1313767
AMC CYL HSK-A 63 M16x25 L1=51, Upínače nástrojů
- Válcové adaptéry závitové stopky
- Řada: Válcové adaptéry závitové stopky
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Závit v upínacím průměru: M16
- Projekční délka: 51 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technology | Thread Shank Adaptors, Cylindrical |
|---|---|
| Series | Thread Shank Adaptors, Cylindrical |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Thread tightening bolt G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 25.0 |
| Weight [kg] | 0.75 |
| Coolant-proof | yes |
Version
Pour le serrage de fraises vissées
Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande