arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AMC CYL HSK-A 63 M16x50 L1=76 유사 그림

AMC CYL HSK-A 63 M16x50 L1=76

스레드 몸체 어댑터 원통형

ID 1313768

AMC CYL HSK-A 63 M16x50 L1=76, 툴홀더
  • 스레드 몸체 어댑터 원통형
  • 시리즈: 스레드 몸체 어댑터 원통형
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름의 스레드: M16
  • 투영 길이: 76 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 스레드 몸체 어댑터 원통형
시리즈 스레드 몸체 어댑터 원통형
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
스레드 고정 볼트 G M16
D2 [mm] 29.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 76 mm / 3.0"
L4 [mm] 50.0
중량 [kg] 0.875
냉각수 방수 예

Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich