arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Kleštinový upínač ER

Kleštinový upínač ER

Kleštinový upínač ER
Upínací kleština ER je vhodná pro upínání nástrojů s válcovými stopkami v kleštinách podle normy DIN ISO 15488-B. Díky velkému a pružnému upínacímu rozsahu kleštin je možné upínat různé tolerance stopek.
Upínací matice je součástí dodávky.
Varianta upínací kleštiny ER Dual Contact se simultánním kontaktem na kuželové a rovné pracovní ploše uzavírá mezeru závisející na rozhraní mezi přírubou nástroje a čelem vřetena stroje rozhraním rovné pracovní plochy.
1389047
CAT 40 
-
101,6 mm / 4.0" 
23005052
HSK-A 40 
-
80 mm / 3.1" 
263358
HSK-A 63 
-
75 mm / 3.0" 
23002078
HSK-E 40 
-
60 mm / 2.4" 
1357889
HSK-F 63 
-
75 mm / 3.0" 
1357897
HSK-F 63 
-
100 mm / 3.9" 
263430
JIS-BT 30 
-
60 mm / 2.4" 
263431
JIS-BT 30 
-
100 mm / 3.9" 
1415580
BT-DC 30 
-
60 mm / 2.4" 
1419318
BT-DC 30 
-
100 mm / 3.9"