arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WHI HSK-A 63 Ø25x110 Abbildung ähnlich

WHI HSK-A 63 Ø25x110

Whistle-Notch-Aufnahmen

ID 23001981

WHI HSK-A 63 Ø25x110, Werkzeughalter
  • Whistle-Notch-Aufnahmen
  • Baureihe: Whistle-Notch-Aufnahmen
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Spanndurchmesser: 25 mm
  • Auskraglänge: 110 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Spannschraube und Längeneinstellschraube
Technologie Fixations Whistle-Notch
Gammes Fixations Whistle-Notch
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 25 mm
D2 [mm] 65.0
D6 [mm] 44.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 110 mm / 4.3"
L2 [mm] 56.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 84.0
G M20
G1 M18x2
Poids [kg] 2.29
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835E/6359HE

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage et vis de réglage de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande