EMH-DP 080-B
ID 1475116
- Napájení: 24 V
- Oblast magnetu: 33.6 cm²
- Magnetický obvod: 9 A
- Max. okolní teplota: 50 °C
Technické údaje
| Přídržná síla [N] | 1140.0 |
|---|---|
| Oblast magnetu [cm²] | 33.6 |
| Užitečné zatížení u horizontální plochy magnetu [kg] | 19.0 |
| Užitečné zatížení u vertikální plochy magnetu [kg] | 7.5 |
| Zvýšení teploty modulu při 5 aktivacích za minutu [°C] | 20.0 |
| Zvýšení teploty modulu při 15 aktivacích za minutu [°C] | 50.0 |
| Doba aktivace [ms] | 500.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 50.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.0 |
| Třída ochrany IP | 52 |
| Jmenovité napětí [V] | 24.0 |
| Typ napětí | DC |
| Max. výstupní výkon [A] | 9.0 |
| Logika jmenovitého proudu [A] | 0.15 |
| Řídicí elektronika | integrované |
| Délka X [mm] | 80.0 |
| Šířka Y [mm] | 66.0 |
| Výška Z [mm] | 147.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Tloušťka obrobku
Vzduchová mezera
Zvýšení teploty
Rozměry a maximální zatížení
Tloušťka obrobku
- Osa X:
- Tloušťka obrobku
- Osa Y:
- Přídržná síla
Vzduchová mezera
- Osa X:
- Vzduchová mezera
- Osa Y:
- Přídržná síla
Zvýšení teploty
- Osa X:
- Aktivace
- Osa Y:
- Zvýšení teploty
Obecné pokyny k řadě
Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.
Doba aktivace
Doba aktivace je doba potřebná k obrácení polarity permanentních magnetů.
Okolní podmínky
Moduly jsou primárně navrženy pro čisté až lehce znečištěné prostředí. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost.
Princip fungování
Magnetizace permanentních magnetů
Materiál těla
Hliník/ocel
Materiál základních čelistí
Ocel
Spouštění
Impuls elektrického proudu pro aktivaci a deaktivaci systému
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání
Rozsah dodávky
Návod k montáži a použití s prohlášením o zabudování, středící pouzdra.