Konex P 50
ID 305550
- Zdvih na čelist: 5 mm
- Zavírací síla: 85 N
- Otevírací síla: 100 N
- Max. okolní teplota: 60 °C
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Zavírací síla [N] | 85.0 |
| Otevírací síla [N] | 100.0 |
| Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 97.0 |
| Otevírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 117.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.15 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 0.2 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 5.2 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.5 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Doba zavření [s] | 0.03 |
| Doba otevření [s] | 0.025 |
| Max. přípustná délka prstu [mm] | 50.0 |
| Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 0.05 |
| Třída ochrany IP | 30 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.05 |
| Max. moment Mx [Nm] | 0.25 |
| Max. moment My [Nm] | 0.32 |
| Max. moment Mz [Nm] | 0.9 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 35.0 |
Max. zatížení
Uchopovací síla, uchopení zvenku
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Max. zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Kromě momentu tvořenému samotnou uchopovací silou mohou navíc působit další zatížení.
Uchopovací síla, uchopení zvenku
- Osa X:
- Bod P - délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- Osa X:
- Bod P - délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Obecné pokyny k řadě
Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)
Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.
Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku
Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.
Princip fungování
Pohon pneumatickým pístem, převod na pastorek v rotačním akčním prvku
Materiál těla
Velmi pevný plast
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 měsíců
Rozsah dodávky
Držák pro bezdotykový spínač (pouze uchopovač), příručka k montáži a provozu s návodem k instalaci