LEG
Pinza a corsa lunga
Tento výrobek je výrobkem SCHUNK Classic.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
Pinza elettrica parallela a 2 griffe con guida lineare leggera e servomotore adattabile
Popis
Vantaggi – I tuoi benefici
- Momenti elevati grazie alla guida lineare doppia
adatto per l'impiego di griffe della pinza lunghe - Struttura estremamente stretta
per ingombri minimi - Servomotore adattabile
Per il pilotaggio flessibile e il collegamento facile a sistemi di comando esistenti - Spostamento della pinza comandato dalla posizione e dal momento
Presa altamente flessibile per diverse geometrie e tipologie di pezzi - Spostamento sincrono e asincrono delle griffe
Per le applicazioni di presa più diverse - Funzioni di sicurezza quali STO e SLS
realizzabili mediante l'utilizzo di un servomotore e di un controllore idoneo - Adattamenti robot più comuni disponibili
secondo ISO 9409
Opzioni ed informazioni speciali
- Selezione flessibile di motori e controllori
Il pilotaggio elettrico ha luogo con un servoazionamento adattabile tramite comune regolatore standard, ad es. di Bosch o di Siemens. - Facile integrazione
Grazie alla possibilità di collegare un servomotore standard, l'integrazione nel sistema di controllo è semplice. - Pilotaggio identico
La pinza può essere pilotata direttamente come un normale servoasse e inserita nella serie di assi presenti. - Soluzioni complete
SCHUNK offre su richiesta soluzioni complete costituite da motore, cambio, regolatore e cavi.