arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PG 70 Podobné zobrazení

PG 70

Univerzální chapadlo

ID 306095

Univerzální chapadlo PG, Velikost: 70, elektrické, Komunikační rozhraní: PROFIBUS, CAN, digitální I/O

  • Zdvih na čelist: 34 mm
  • Min. uchopovací síla: 30 N
  • Max. uchopovací síla: 200 N
  • Napájení: 24 V DC
  • Max. celkový proud: 1.8 A
  • Max. okolní teplota: 55 °C
Zdvih na čelist [mm] 34.0
Min. uchopovací síla [N] 30.0
Max. uchopovací síla [N] 200.0
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 1.0
Max. přípustná délka prstu [mm] 140.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.05
Doba zavření [s] 1.1
Doba otevření [s] 1.1
Max. rychlost [mm/s] 82.0
Max. zrychlení [mm/s²] 328.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.4
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 55.0
Třída ochrany IP 20
Délka X [mm] 112.0
Šířka Y [mm] 80.0
Výška Z [mm] 93.0
Jmenovitý proud [A] 1.4
Max. proud [A] 1.8
Řídicí elektronika integrované
Komunikační rozhraní PROFIBUS, CAN, digitální I/O
Rychlost přesunu dat [Mbit/s] 1.5
Rychlost přesunu dat [Mbit/s] 1.0
Počet digitálních vstupů 4.0
Počet digitálních výstupů 4.0
Parametrizační rozhraní RS232
Max. moment Mx [Nm] 17.6
Max. moment My [Nm] 17.6
Max. moment Mz [Nm] 18.4
Max. axiální síla Fz max. [N] 200.0

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
Minimální doby zavírání a otevírání zahrnují pouze doby pohybu základních čelistí nebo prstů při maximální rychlosti, max. zrychlení bez elektrických omezení (maximální proud) a za dodržení maximální přípustné hmotnosti na každý prst.

Jmenovité proudy
mohou být spouštěny trvale. V případě hodnot proudu pohybujících se v rozmezí od jmenovitého proudu až do maximálního proudu je nutné se řídit odpovídající dokumentací.

Elektrická brzda
Zabudovaná elektrická přídržná brzda se používá k uchycení a držení polohy čelistí chapadla v případě výpadku napájení. Nemůže pokrývat veškeré bezpečnostní funkce nebo funkce udržení uchopovací síly.

Princip fungování
Pohon vřetena

Materiál těla
Hliníková slitina, potažená

Materiál základních čelistí
Hliníková slitina, eloxovaná

Spouštění
servoelektrický, pomocí bezkartáčového stejnosměrného servomotoru

Záruka
24 měsíců

Rozsah dodávky
Sada příslušenství se středicími objímkami, příručka k montáži a provozu s prohlášením o zapracování, DVD se softwarem SCHUNK a asistentem při uvádění do provozu, funkční modul pro řízení pomocí systému Siemens S7-300 / 400. Provoz chapadla vyžaduje krytku elektrického připojení DMI. Nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně.