arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PGN-plus-P 160-1-EX Vergelijkbare illustratie

PGN-plus-P 160-1-EX

Universele grijper

ID 1327653

Universele grijper PGN-plus-P, Maatuitvoering: 160, pneumatisch, in een explosiebeveiligde uitvoering

  • Slag per klem: 16 mm
  • Sluitkracht: 2500 N
  • Openingskracht: 2800 N
  • Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
Slag per klem [mm] 16.0
Sluitkracht [N] 2500.0
Openingskracht [N] 2800.0
Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] 2650.0
Openingskracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] 3000.0
Gewicht [kg] 3.0
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 12.5
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 200.0
Min. werkdruk [bar] 2.5
Max. werkdruk [bar] 8.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. ontluchtingsdruk [bar] 0.5
Max. ontluchtingsdruk [bar] 1.0
Sluitingstijd [s] 0.1
Openingstijd [s] 0.1
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 245.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 3.8
IP-beschermklasse 40
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.01
Cleanroomklasse ISO 14644-1 6
Cleanroomklasse ISO 14644-1 2015
Lengte X [mm] 192.0
Breedte Y [mm] 72.0
Hoogte Z [mm] 77.0
Moment Mx max. [Nm] 190.0
Moment My max. [Nm] 180.0
Moment Mz max. [Nm] 200.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 10000.0
ATEX-versie ja
Het kan enkele honderden grijpcycli duren voordat de volledige grijpkracht (zoals opgegeven in de gegevenstabel) beschikbaar is.

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas. De maximaal toegestane vingerlengte geldt totdat de nominale werkdruk wordt bereikt. Bij een hogere druk moet de vingerlengte evenredig worden verkort tot de nominale werkdruk.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
Wig-tandwiel met oppervlakte-vermogensoverdracht

Materiaal behuizing
Aluminium

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
36 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Beugels voor naderingsschakelaars, centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montage-instructies (gebruikershandleiding met inbouwverklaring is online beschikbaar)

Behoud van grijpkracht
mogelijk door gebruik te maken van de variant met mechanisch behoud van de grijpkracht of SDV-P klep voor drukbehoud