PGN 80-2-AS
ID 370451
Alternativní produkty:
- Zdvih na čelist: 4 mm
- Zavírací síla: 720 N
- Max. okolní teplota: 90 °C
Technické údaje
| Zdvih na čelist [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Zavírací síla [N] | 720.0 |
| Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] | 900.0 |
| Min. síla pružiny [N] | 180.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.68 |
| Doporučená hmotnost obrobku [kg] | 2.7 |
| Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] | 20.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 4.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.5 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Min. tlak vnitřního ofuku [bar] | 0.5 |
| Max. tlak vnitřního ofuku [bar] | 1.0 |
| Doba zavření [s] | 0.02 |
| Doba otevření [s] | 0.03 |
| Zavírací/otvírací čas s pružinou [s] | 0.03 |
| Max. přípustná délka prstu [mm] | 80.0 |
| Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 0.5 |
| Třída ochrany IP | 40 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.01 |
| Max. moment Mx [Nm] | 36.0 |
| Max. moment My [Nm] | 57.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 33.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 900.0 |
Max. zatížení
Uchopovací síla, uchopení zvenku
Maximální přípustný přesah
Max. zatížení
Momenty a síly jsou brané na základní čelist a mohou působit všechny společně. My smí působit navíc k momentu tvořenému samotnou uchopovací silou.
Uchopovací síla, uchopení zvenku
- Osa X:
- Bod P - délka prstu
- Osa Y:
- Uchopovací síla
Maximální přípustný přesah
Lmax je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
Obecné pokyny k řadě
Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)
Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.
Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku
Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.
Princip fungování
Kinematika klínového háku
Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná
Materiál základních čelistí
Ocel
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 měsíců
Rozsah dodávky
Držáky pro bezdotykové spínače (pouze pro velikosti 64, 80), středicí kolíky, O-kroužky pro přímé připojení, příručka k montáži a provozu s prohlášením výrobce
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P