arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PHL-W 32-040-S Podobné zobrazení

PHL-W 32-040-S

Chapadlo s dlouhým zdvihem

ID 308153

Chapadlo s dlouhým zdvihem PHL-W, Velikost: 32, pneumatický, Profilové kolejnicové vedení, s udržováním uchopovací síly: S

  • Zdvih na čelist: 40 mm
  • Zavírací síla: 1170 N
  • Max. okolní teplota: 90 °C
片側ストローク [mm] 40.0
閉力 [N] 1170.0
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 1184.0
最小スプリング力 [N] 330.0
重量 [kg] 3.93
推奨ワーク重量 [kg] 4.2
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 309.0
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 6.5
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.2
開時間 [s] 0.39
最大許容フィンガー長 [mm] 360.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 2.5
IP 保護等級 41
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
繰り返し精度 [mm] 0.02
長さ X [mm] 294.0
幅 Y [mm] 89.0
高さ Z [mm] 77.2
モーメント Mx 最大 [Nm] 50.0
トルク My 最大 [Nm] 230.0
モーメント Mz最大 [Nm] 58.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 2200.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。 フィンガーの許容最大長さは公称作動圧力到達までに限って適用されます。それ以上の圧力においては、フィンガー長さを公称作動圧力に比例して低下させる必要があります。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)

ベースジョーの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ガイド
プロファイルレールガイド

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。