arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
BSWS-A 160

BSWS-A 160

Rychlovýměnný systém čelistí

ID 303030

In stock
Kolík adaptéru systému rychlé výměny čelistí BSWS-PGZN-plus, Velikost: 160, Rozhraní prstu: PGN-plus 160

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
  • Délka: 38.5 mm
Vlastní hmotnost [kg] 0.077
Počet podle ident. čísla 2.0
Materiál adaptéru BSWS 42CrMo4+QT
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 130.0
Max. přípustný moment zatížení My [Nm] 310.0
Max. příp. síla Fx [N] 5360.0
Rovnoměrnost výšky BSWS-B je +/- 0,05 mm a přesnost výměny horní čelisti ve spojení s BSWS-A je +/-0,02 mm.

Obecné pokyny k řadě

Limity zatížení
Max. přípustný moment zatížení vyplývající z délky prstu, síly a vyskytujících se zátěží vyplývajících ze zrychlení/momentů nesmí být překročen. Totéž platí pro max. přípustnou sílu Fx. Bez ohledu na to je nutné dodržet maximální přípustnou délku prstů a hodnoty přípustného zatížení použitého chapadla.

Materiál čepu adaptéru
Ocel

Spouštění
Manuálně pomocí imbusového klíče

Záruka
24 měsíců

Rozsah dodávky
Základna a adaptér zvlášť v různých množstvích, bezpečnostní informace (návod pro konkrétní výrobek je k dispozici online)