arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
BSWS-AR 13

BSWS-AR 13

Jaw quick-change system

ID 1515448

Jaw quick-change system adapter pin BSWS-PGZN-plus, Size: 80

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
Peso [kg] 0.03
Número por ID 2.0
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 130.0
Par de carga My máximo admisible [Nm] 63.0
Fuerza Fx máx. permitida [N] 1080.0
La igualdad de altura del BSWS-B es de +/- 0,05 mm y la precisión en el cambio de garras, en combinación con el BSWS-A es de +/-0,02 mm.

Información general sobre la serie

Límites de carga
El máx. momento de carga permitido como resultado de la longitud de los dedos, la fuerza y las cargas que tienen lugar en la aceleración/los pares no debe superarse. Lo mismo sucede con la fuerza máxima permitida Fx. Independientemente de esto, debe prestarse atención a la longitud máxima admisible de los dedos y a los valores de carga admisibles del gripper utilizado.

Material de la espiga adaptadora
Acero

Accionamiento
Manualmente con una llave hexagonal

Garantía
24 meses

Material suministrado
Base y adaptador por separado en distintas cantidades, información de seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea)